Pubblica i tuoi prodotti
Altro Wood Adhesive-Free Flooring
Altro

Altro Wood Adhesive-Free Flooring

New Altro Wood adhesive-free creates maximum impact with minimum downtime. With 12 color choices, 14dB sound reduction, a 10-year warranty and our Altro one in a million slip-resistance reassurance, Altro Wood adhesive-free offers high levels of comfort underfoot providing a safe, durable and decorative solution for busy spaces.

Using our award-winning adhesive-free installation method, it can be welded and walked on the same day, and at the end of its life can be removed easily, allowing it to be reused or recycled. Using Altro adhesive-free floors, you can halve installation time compared with a traditional adhered installation. It is ideal for busy public spaces where disruption needs to be minimal, plus there are no associated adhesive odors.

Mettiti in contatto con Altro

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAltro-Wood-Adhesive-Free
  • Famiglia di prodottoFloors
  • Gruppo di famigliaSmooth
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCWood flooring
  • Codice UNSPSC30161702
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes