Pubblica i tuoi prodotti
Americas // AXCENT - Flat Metal Panels

Americas // AXCENT - Flat Metal Panels

3.6 su 5 stelle3.6(5 recensioni)

Our offering of AXCENT flat aluminum sheets in complementary colors to ALUCOBOND PLUS supports the overall vision & design aesthetics of projects by providing a cohesive color palette and material for every application

AXCENT is a flat aluminum sheet available in .040” thickness. AXCENT .040” sheets offer the perfect complement to ALUCOBOND PLUS for parapet caps, canopies, soffits, and trim. All AXCENT materials can bring your vision to reality and offer the perfect finishing touch to projects clad in PLUS.

Voce di capitolato
  • Properties: 0.040”

    Standard Width*: 48.0”

    Standard Length*: 120.0”

    Custom Length (minimums apply): available in 64”- 192”

    Weight: 0.56 lb/ft2

    Yield Strength: Minimum 19 ksi

    Min. Bend Radius 2T

    Brinell Hardness 40

    Aluminum Alloy 3003, 3104, or 3105 aluminum coils per

    ASTM B209

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoalucobond-009
  • Famiglia di prodottoMetal Wall Panels
  • Gruppo di famigliaSolid Aluminum Trim Panels, Exterior Cladding Trim
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-10-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-13 37 13
  • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding