Pubblica i tuoi prodotti
Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450
Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450
Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450
    Alumil
    Archiviato

    Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450

    SMARTIA M450 represents the next generation of advanced systems for minimal lift & slide and regular sliding doors. It meets the demanding requirements of contemporary residences for high thermal insulation and modern aesthetics.

    Voce di capitolato
      • FRAME DEPTH: 113 mm
      • SASH DEPTH: 45 mm
      • SASH WEIGHT: up to 200 Kg lift & slide, up to 180 Kg sliding
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT: 124,5 mm lift & slide, 114 mm sliding
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (INTERLOCKING PROFILE): 25 mm
      • GLAZING TYPE: Double - Triple
      • MAXIMUM GLAZING THICKNESS: 36 mm
      • MECHANISM: Lift & slide mechanism, Sliding mechanism
      • SEALING METHOD: Perimetrical with tri-fin brushes and/or EPDM gaskets
      • MINIMUM THRESHOLD HEIGHT: 45 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosliding-and-lifting-sliding-insulated-system-smartia-m450
    • Famiglia di prodottoSMARTIA
    • Gruppo di famigliaSliding
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2022-10-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGrecia
    • Prodotto inGrecia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Codice UNSPSC3017
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows