Pubblica i tuoi prodotti
Sliding SMARTIA M12500 Phos
Sliding SMARTIA M12500 Phos
Sliding SMARTIA M12500 Phos
    Alumil
    Archiviato

    Sliding SMARTIA M12500 Phos

    SMARTIA M12500 Phos is the new ingenious sliding system of ALUMIL for minimal sliding frames, which maximize natural lighting. Its unique design is completely in line with the latest architectural trends.

    Voce di capitolato
      • Basic system depth 45 mm.
      • Minimal design with concealed narrow sash and interlock profile of just 32 mm for maximum natural lighting.
      • Sash profiles available for 45ο and 90ο assembling.
      • Meeting stile width of only 72 mm including an integrated ergonomic handle.
      • Unique locking point design by Alumil
      • Wide variety of typologies with various locking mechanisms.
      • Max glass thickness up to 32 mm and weight per sash up to 200 Kg.
      • Smooth and easy sliding thanks to inox rails.


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosliding-Smartia-M12500
    • Famiglia di prodottoSMARTIA
    • Gruppo di famigliaSliding
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2018-05-14
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGrecia
    • Prodotto inGrecia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Codice UNSPSC30171501
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 19
    • Titolo OmniClassSliding Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors