Pubblica i tuoi prodotti
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
    Alumil
    Archiviato

    SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency

    SMARTIA M35 is a “value for money” curtain wall system which ideally combines aestetics and high performances.

    Its minimal design offering reduced sightline, compared to other typicall Curtain Wall Systems, at 35mm, renders SMARTIA M35 ideal for Transparent Architecture.

    Voce di capitolato
      • EXTERIOR VISIBLE WIDTH: 35 mm
      • MULLION DEPTH: 50 up to 200 mm
      • TRANSOM DEPTH: 50 up to 200mm
      • TYPE OF HOLDING GLAZING: Pressure plate
      • MULLION MAX INERTIA: 540 cm4
      • TRANSOMS MAX INERTIA: 451 cm4
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosmartia-m35-a-curtain-wall-system-for-maximum-transparency
    • Famiglia di prodottoSMARTIA
    • Gruppo di famigliaCurtain Wall
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2022-06-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGrecia
    • Prodotto inGrecia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Codice UNSPSC30151806
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descrizione Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11
    • Titolo OmniClassCurtain Walls
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls