Pubblica i tuoi prodotti
MB-60 Pivot Window System
Aluprof

MB-60 Pivot Window System

The presented MB-60 PIVOT window is a part of the MB-60 window/door system with a thermal break. It is intended for production of windows requiring thermal and acoustic insulation with vertical or horizontal rotation axis. These types of windows are intended to be built in the brick structure openings or to be mounted in the mullion-transom façade.

Voce di capitolato
  • A particular attention should be brought to the dimensional range of the pivoted window casements: the window with horizontal rotation axis can be from 800 to 2000 mm high and from 500 to 2400 mm wide. The maximum weight is 180 kg. The hinges ensure the window rotation angle from 0 to 180 degrees. They may be optionally equipped with a blockade of the casement opening up to the angle equal to 10, 15 or 22 degrees.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMB-60_pivot_window_system
  • Famiglia di prodottoWindows & Doors
  • Gruppo di famigliaMB-60 Pivot
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-07
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)60
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Double Hung Windows
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Asia Europa Nord America Africa