Pubblica i tuoi prodotti
MB-Ferroline Window 1-sash Fixed with Extended Rebate
Aluprof

MB-Ferroline Window 1-sash Fixed with Extended Rebate

Window system with thermal break MB-FERROLINE is perfectly suitable for renovation of historic buildings and helps to preserve the appropriate appearance of windows, which can imitate steel joinery, whilst ensuring very good technical performance of the construction.

Features and benefits:

  • classical appearance
  • MB-86-based technical solutions ensure an excellent thermal protection of the construction, profiles come in two versions with different thermal insulation performance: ST and SI
  • high resistance to water & air infiltration
  • wide range of glazing up to 61.5 mm
  • application of the typical euro grooves enable the installation of most of the available fittings offered by major companies


Voce di capitolato
  • Performance:

    • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
    • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
    • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMB-Ferroline-1sash-fixed-with-extended-rebate
  • Famiglia di prodottoWindows & Doors
  • Gruppo di famigliaMB-Ferroline
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-05
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)86
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Double Hung Windows
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows