Pubblica i tuoi prodotti
MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade
Aluprof

MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade

Unique in its design, the MB-SR50N IW system gives a fully integrated curtain wall option, that of an inward opening concealed vent. The external appearance of a fixed light is no different to that of a Tilturn vent. This system is available in three "finished look" options, including standard cap, flat 4mm pressure caps, and EFEKT system option silicone joint. MB-SR50N IW system accommodates glazing units from 24 mm up to 56 mm.

Voce di capitolato
  • Performance:

    • Heat transfer coefficient: Uf from 1,68 W/(m2K)
    • Air permeability: AE1200, EN 12153
    • Watertightness: RE1200, EN 12154
    • Wind load resistance: 2400Pa, EN 13116
    • Impact resistance: E5/15
    • Acoustic insulation: Rw=42 dB (depending on the infill material)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMB-SR50N_IW_Inward_opening_window
  • Famiglia di prodottoFaçade systems
  • Gruppo di famigliaMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 44 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows