Pubblica i tuoi prodotti
Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening
Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening

    Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening

    ALT W72 profile system allows to fabricate the doors for industrial buildings as well as residential apartments.

    ALT W72 doors help the architects and designers to implement reliable and aesthetic project solutions. The doors from ALT W72 series are durable, convenient in operating, have increased thermal insulation characteristics, provide high level of tightness, prevent noise penetration.

    ALT W72 doors can be perfectly integrated into ALUTECH facades and combined with window systems.

    Voce di capitolato

    • Thermal insulation, Uw IGU 44 mm, 6-14Ar-4-14Ar-61,51 m² х ⁰С / W
      Thermal insulation, Uf2,06 W / m² х ⁰С
      Air tightnessClass А
      Water tightness (outward opening)Class А (1200 Pа)
      Wind load resistanceClass А
      Max glazing thickness54 mm
      Max sash weightup to 250 kg
      Max sash heightup to 2 500 mm
      Max sash widthup to 1 300 m


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoalutech_door_alt_w72_outward_opening
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaOutward opening
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-17
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)72
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inBielorussia
    • Prodotto inBielorussia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC000747
    • Nome ETIMDoor/operating panel (switchgear cabinet)
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Codice UNSPSC30171505
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 13
    • Titolo OmniClassAluminum Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors