Pubblica i tuoi prodotti
Aluprom 31 - 4 panels
Aluprom 31 - 4 panels
    Aluval

    Aluprom 31 - 4 panels

    System raisable sliding with 80mm frame and thermal break
    Voce di capitolato
    • System designed to permit the closure from little to large spaces. Raisable sliding series with thermal break. Maximum measurements for leaf: 2.36 metres wide and 2.7 metres height . Glazing width until 33mm. 80mm wide frame. The leafs can withstand up to 400Kg. Assembly of frames and leaves: cut mitering with brackets.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaluprom31-4-panels
    • Famiglia di prodottoThermal Break Series- Sliding Raisable Series
    • Gruppo di famigliaAluprom 31
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-09-05
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEG020700
    • Nome ETIMBuilding sector - other
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows