Pubblica i tuoi prodotti
VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH09
Amana

VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH09

From the beginning, every Amana brand product has been made with the same core philosophy: to provide our customers with high-quality products that are reliable, meet their needs, and last longer than the rest. And we keep that philosophy firmly in mind as we build our industry-leading Amana brand Vertical Terminal Air Conditioners (VTACs) and air-conditioning and heating products.

Features

  • 7,400 BTU/h capacity
  • Corrosion Resistant Blue Fin Condenser Coils
  • 5 Year Limited Warranty
  • Electrical Disconnect
  • Heat Pump with Backup Electric Heat
  • Outside Air Vent Door
  • Standard 23" x 23" Footprint
    Voce di capitolato
    • Voltage208/230V & 265V
      Capacity (BTU/h)9,400
      COP3.3
      Heater Options2.5 / 3.4 / 5.0 kW
      EER11.0
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovtac-vertical-terminal-air-conditioner-and-heat-pump-AVH09
    • Famiglia di prodottoAmana
    • Gruppo di famigliaVTAC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Nome UNSPSCHeat pumps
    • Codice UNSPSC40101806
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37
    • Descrizione Uniclass 2015Heat pumps
    • Codice CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Numero OmniClass23-33 17 11
    • Titolo OmniClassPackaged Heat Pumps
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment