Pubblica i tuoi prodotti
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door

    4.7 su 5 stelle4.7(10 recensioni)

    This model combines Extra Heavy-Duty strength with versatility. The deep ribbed 20-ga. steel sections can be factory- or field-modified with CFC-free polystyrene insulation featuring a nylon or steel backer.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    PRODUCT FLEXIBILITY

    The Amarr 2002/2012/2022 is available uninsulated, insulated, or insulated with a steel backer to fit most project requirements.

    Voce di capitolato
    • Amarr 2002Amarr 2012Amarr 2022
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel Thickness20 ga20 ga20/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width26'2"26'2"26'2"
      Max Std Height26'1"26'1"26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame  

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAmarr-2002_2012_2022-Extra-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte per Garage
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Codice UNSPSC30171505
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Descrizione Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titolo OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors