Pubblica i tuoi prodotti
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
    AMCC

    Fixed PVC Window With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range

    Fenêtre fixe A80, block frame installation style with shutter option

    The best suited innovating doors and windows for green buildings ! From 1.2 W/m².K Uw (with double glazing) to 0.86 W/m².K triple glazing, the A80 Excellence range provides optimum thermal insulation. On top of that, its A*4 air tightness make it fit to meet the expectations of the French RT 2012 thermal regulation.

    Voce di capitolato
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 56%

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA80_FFPT
    • Famiglia di prodottoA80
    • Gruppo di famigliaNeuf
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCFixed windows
    • Codice UNSPSC30171609
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia