Pubblica i tuoi prodotti
Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

  • Removable Grate
  • 3/4" Profile Height
  • Solid Surface Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed For On-Slab Installation
  • Not Included: 2" Brass Lock-On Compression Style Drain

Mettiti in contatto con American Bath Group

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosst6232tr-1p-mas_one-piece-roll-in-shower
  • Famiglia di prodottoComfort Designs
  • Gruppo di famigliaCommercial - Shower Products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleSuperficie solida
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Codice UNSPSC30181507
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 17
  • Titolo OmniClassShower Enclosures
  • Codice CSI UniFormat IIC10
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION