Pubblica i tuoi prodotti
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White

    Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White

    Key Benefits

    • Installs directy to the studs for a long-lasting and secure installation
    • Textured bottom for added safety
    • Premium high gloss non-porous acrylic for easy maintenance and lasting beauty
    • Square drain included
    • Center rear drain configuration
    • 1-piece contruction with integrated flanges for easy installation
    • Integrated tiling flange for a leak proof barrier
    • Barrier free design
    • Code compliant when fully equipped and installed according to guidelines

    Attribute Set

    • Above-the-Floor Rough : No
    • Installation Type : Alcove
    • Material : Acrylic
    • Number of pieces : One
    • Residential Warranty : 5 Years

    Characteristics

    • Cast Acrylic
    • 30-Year Warranty
    • Textured Floor
    Voce di capitolato
    • Dimensions

      Threshold Height 3/4"

      Maximum Door Width 60"

      Height 6 1/4"

      Width 37 1/4"

      Length 62 1/2"

      Interior Height 4 1/4"

      Interior Width 36"

      Interior Length 60"

      Approximative Weight 35 lb

      Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoxab-6036-bf-sq-acrylic-alcove-shower-base-with-rear-square-drain-in-white
    • Famiglia di prodottoComfort Designs
    • Gruppo di famigliaCommercial - Shower Base Products
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-11
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 15
    • Titolo OmniClassShower Enclosure Bases

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit