Pubblica i tuoi prodotti
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS

Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS

4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)
Series 2000SS Double Check Valve Assemblies prevent the backflow of polluted water from entering into the potable water supply. It consists of a compact construction and short lay length, ideal for retrofit installations. It features a lightweight stainless steel body and low head loss. Series 2000SS is ideal in applications identified by local authorities as non-health hazard. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2000ss
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaBackflow Prevention
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings