Pubblica i tuoi prodotti
Steel Epoxy-Coated UL/FM Fire Service Strainers 7001-7002

Steel Epoxy-Coated UL/FM Fire Service Strainers 7001-7002

Series 7001, 7002 UL/FM Fire Service Strainers are used in fire service protection applications in conjunction with a water spray system. They feature an epoxy-coated, steel body with flanged or grooved connections. Series 7001, 7002 strainers are UL listed and FM approved. Maximum Working Pressure: 175psi (12 bar).

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico7001-7002
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaStrainers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCLiquid strainers
  • Codice UNSPSC40142501
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29
  • Titolo OmniClassLiquid Strainers
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING