Pubblica i tuoi prodotti
Air Gaps For Reduced Pressure Zone Assemblies - Air Gaps

Air Gaps For Reduced Pressure Zone Assemblies - Air Gaps

Air Gaps for Reduced Pressure Zone Assemblies provide an unobstructed, physical separation between the discharge end of a potable water supply line and an open receiving vessel. The installation of an air gap and drain line are recommended on reduced pressure zone assemblies. Air Gaps can be installed vertically or horizontally (vent elbow required for vertical installation.)

Voce di capitolato
  • Features

    • Detects potential underground water leaks or unauthorized water usage
    • Seats, discs, and auxiliary bypass line/components are all field replaceable
    • Gear-operated ball valve shutoffs with pre-wired tamper switches
    • Both check modules can be easily accessed via a single top entry cover, and servicing requires no special tools
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoair-gaps
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaBackflow Prevention
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-18
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Classificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti