Pubblica i tuoi prodotti
Mobile Bench Table - Elliptical

Mobile Bench Table - Elliptical

5.0 su 5 stelle5.0(12 recensioni)

AmTab's mobile cafeteria tables are used every day throughout the world in multi-purpose environments. Our high-quality state-of-the-art tables are safe, durable, easy to operate, and a great long-term value. All AmTab mobile cafeteria tables are 100% Made in the USA, UL certified, ANSI/BIFMA certified, MAS Green certified, and have a 15 year warranty. Our tables are perfect for heavy-use and heavy-turn settings providing years of trusted service.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomobiletable_elliptical_bench
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaMobile Tables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)736.6
  • Larghezza (mm)1168.4
  • Profondità (mm)3048
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
  • Codice CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
  • Numero OmniClass23-11 29 17 13 11
  • Titolo OmniClassPatio Dining Tables
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS