uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Amvic - SilveRboard 35 High Density Foam

Unique ref.: silverboard35
Produttore: Amvic Building System
Famiglia prodotto: Rigid Insulation Boards
Gruppo prodotto: SilveRboard Rigid Insulation
Data di pubblicazione: 2020-05-22
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (1)

SilveRboard is a rigid insulation board made from closed cell, Expanded Polystyrene (EPS) covered with a layer of metalized polypropylene reflective film on both sides. This highly effective combination of materials offers high compressive strength and great thermal performance when used for below grade and under slab applications. Designed to be installed as continuous insulation, reduce thermal bridging and directly improve building envelope performance. The double-sided lamination dramatically increases board strength and flexibility, reducing site damage and waste. Can function as a vapor barrier when joints are taped with an approved vapor barrier tape.

SilveRboard is available in a various sizes and thicknesses. The availability of larger panels helps improve job site efficiency and reduce labor cost. Each panel is easy to handle due to the low weight and can be easily cut. The high compressive strength makes it the ideal solution for majority of below grade applications such as foundation walls and below concrete slabs. The panels have exceptional Long-Term Thermal Resistance (LTTR) and increased thermal resistance in lower temperatures.


Materiale principale: Polystyrene (EPS)
Materiale secondario: Polypropylene
Progettato in: Canada
Prodotto in: Canada

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Isolamento
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®