Pubblica i tuoi prodotti
MSA-MMK-07 Multi Mount Kit for 7" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel
AMX

MSA-MMK-07 Multi Mount Kit for 7" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel

OVERVIEW
The MSA-MMK2-07 Multi Mount Kit is designed to mount the 7” Modero S Wall Mount Touch Panel or AMX RoomBook Scheduling Touch Panel to any smooth surface without drilling or cutting – enhance the beauty and functionality of glass, marble and stone architecture with the sleek style of a Modero S control interface. MSA-MMK-07 is compatible with MSD-701 (FG2265-02). MSA-MMK2-07 is compatible with MSD-701-L2 (FG2265-32) and RMBK-701 (FG2265-37).

Keywords: Harman

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoamx-00187
  • Famiglia di prodottoElectrical
  • Gruppo di famigliaGeneral Purpose Controls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-10-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Descrizione Uniclass 2015Touch panels