Pubblica i tuoi prodotti
MSA-STMK-10 Secure Table Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Tabletop Touch Panel
AMX

MSA-STMK-10 Secure Table Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Tabletop Touch Panel

The MSA-STMK-10 Secure Table Mount Kit is a beautifully styled plate that when attached to the Modero S 10.1" Tabletop Touch Panel and secured with the under-table tamper resistant bolts will make it virtually theft proof. If it's not feasible to drill into the table the secure mounting plate can be attached to the touch panel (but not the table) and then secured with a Kensington® Lock. Use both methods simultaneously for extra security. MSA-STMK-10 is compatible with MD-1002.

Keywords: Harman

Voce di capitolato
  • FG Numbers: FG2265-16

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomsa-stmk-10-secure-table-mount-kit
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaUI Accessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Supporti per attrezzature audiovisive
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Descrizione Uniclass 2015Touch panels