Pubblica i tuoi prodotti
PS-POE-AF-TC PoE Injector, 802.3AF Compliant
AMX

PS-POE-AF-TC PoE Injector, 802.3AF Compliant

With the PoE Injector, send power and data one demand to any PoE-powered device via a single category cable


Keywords: Harman

Voce di capitolato
  • Features

    • 10/100/1000 (MbPS) Data Rates
    • Meets IEEE802.3af requirements
    • Regulated Output
    • 100/240 VAC Universal Input
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPS-POE-AF-TC-PoE-Injector-802-3AF-Compliant
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Codice ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Codice UNSPSC391215
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descrizione Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 00
  • Titolo OmniClassAudio Visual Equipment