Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Blocks Wall
Concrete Blocks Wall
    ANDECE

    Concrete Blocks Wall

    3.8 su 5 stelle3.8(13 recensioni)
    Concrete masonry units made from dense and lightweight aggregates or a combination of both for which the main intended uses are common, facing or exposed masonry in load bearing or non-load bearing building and civil engineering applications. The units are suitable for all forms of walling, including single leaf, external leaf to chimneys, cavity wall, partitions, retaining, and basement. They can provide fire protection, thermal insulation, sound insulation and sound absorption.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomurobloques
    • Famiglia di prodottoFacades
    • Gruppo di famigliaBlocks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2013-01-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice CSI MasterFormat 201404 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Masonry
    • Numero OmniClass23-13 00 00
    • Titolo OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
    • Codice CSI UniFormat IIB
    • Titolo CSI UniFormat IISHELL

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America Europa