Pubblica i tuoi prodotti
A-Series Casement Windows

A-Series Casement Windows

3.4 su 5 stelle3.4(7 recensioni)
An innovative combination of solid wood, fiberglass and innovative Fibrex® composite material provides superior strength and stability, making this our best-performing casement window. With a wide array of style options including factory-finished wood interiors, the A-Series casement window offers architectural authenticity and exceptional energy efficiency.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoandersen-windows-1012
  • Famiglia di prodottoCasement Windows
  • Gruppo di famigliaA-Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-05-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows