Pubblica i tuoi prodotti
Iris Showcase
Iris Showcase
    Animovel

    Iris Showcase

    1 wood door, 1 glass door, 6 glass shelves, foot and motifs with lacquered metal
    Voce di capitolato
    • Table top and laterals in lacquered standard MDF or standard agglomerate oak veneer (0,6mm), interior laterals and base in melamine, back panel in melamine or standard agglomerate oak veneer (0,6mm) or standard lacquered MDF, Doors in lacquered matt fibralac MDF or shining lacquered, Two 8mm glass shelves, contact lighting system, with warm white LEDs and dimmer touch switch, Foot and Motif with a lacquered metal finish
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico621429
    • Famiglia di prodottoShowcases
    • Gruppo di famigliaStorage Units Living and Dining room
    • Data di pubblicazione2021-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1900
    • Larghezza (mm)750
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)105
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Codice CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numero OmniClass23-21 23 17 13
    • Titolo OmniClassResidential China Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings