Pubblica i tuoi prodotti
FILEA 30

FILEA 30

Filéa 30 filtered air inlets are installed in the main room of dwellings for the supply of fresh air to single flow mechanical  ventilation systems.

Made of ABS, the air inlet is installed on the interior side in renovation projects in the main room (living room and bedroom) for the fresh air supply of the single flow systems in mechanical ventilation.

The facade cap, installed on the outside, is made of UV and weather resistant polystyrene in the same colors as the air inlets.

Voce di capitolato
    • Fine particle filter / Filtration efficiency :ISO ePM1 55%
    • Filter removable without tools
    • 30 m³/h at 20 Pa
    • Made of white ABS
    • Other colors: bronze, gray, charcoal gray and black
    • For renovation
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoair-inlet-filter-filea-30
  • Famiglia di prodottoAir Inlet
  • Gruppo di famigliaFiltering
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)44
  • Larghezza (mm)421
  • Profondità (mm)50
Links
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioPolistirene (EPS)
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice ETIMEC001142
  • Nome ETIMWindow ventilator
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_94_04
  • Descrizione Uniclass 2015Air ventilation grilles
  • Numero OmniClass23-17 13 11 15
  • Titolo OmniClassWindow Vents