Pubblica i tuoi prodotti
STM
STM
STM
STM
STM
STM

    STM

    The STM silencer is made entirely from polystyrene and fits into all types of infill after making a circular hole in the wall and sealing in a Ø125mm PVC sleeve. It can be fitted either in the interior of the infill in conjunction with an adjusting sleeve or with the removable front face exposed for inspection and maintenance. lt is used in conjunction with an M 22, 30, or 45m³/h self-regulating air inlet or an ISOLA HY humidity controlled air inlet
    Voce di capitolato
    • Rapport d’essais CETIAT n° 20 801 48 et 21 14 236/1
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoANJ010008
    • Famiglia di prodottoAir Inlet
    • Gruppo di famigliaSilencers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica