Pubblica i tuoi prodotti
Mini ESEA

Mini ESEA

The Mini ESÉA acoustic self-regulating air inlet for fitting indoors is made from white polystyrene. The insect screen function of the grille is directly provided by the inlet airflow. For installation in main rooms (living and bedroom) to supply air renewal to single flowrate forced ventilation systems. Available in flowrates of 15, 22, or 30m³/h. The 15m³/h air inlet provides additional flowrates of 22 or 30 m³/h and the 22 m³/h allows up to 30 m³/h. It works both on vertical walls and on inclined planes (e.g., roof skylights, undersides of roller shutter boxes). The cowl for fitting to the external wall is made from UV- and weather-resistant polystyrene in the same colours as the air inlets
Voce di capitolato
  • Rapport d’essais CSTB VE-AC10-26030789
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoANJ010020
  • Famiglia di prodottoAir Inlet
  • Gruppo di famigliaSelf-regulating Acoustic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)36
  • Larghezza (mm)305
  • Profondità (mm)35
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica