Pubblica i tuoi prodotti
AURÉA
AURÉA
AURÉA
AURÉA

    AURÉA

    AURÉA exhaust valves exhaust and supply air in dwellings and commercial spaces.

    These white plastic valves are specially designed to be fitted in ceilings or walls.
    Optional : for a blowing mode, a removable deflector (sold separately) permits to channel air diffusion.

    The AUREA can be associated with a flow regulator RDR.
    Made entirely of white polystyrene,
    They can be directly fitted onto a duct or associated with a sleeve or a drywall 3-claw adapter

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaurea
    • Famiglia di prodottoExtract vents
    • Gruppo di famigliaExtract & Supply Vents with Fixed Airflow
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolistirene estruso (XPS)
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Nome UNSPSCAir exhausters
    • Codice UNSPSC40101502
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_46_01
    • Descrizione Uniclass 2015Air terminals
    • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
    • Codice CSI UniFormat IID3050
    • Titolo CSI UniFormat IITerminal & Package Units