Pubblica i tuoi prodotti
EM 2 A
EM 2 A
EM 2 A

    EM 2 A

    L’entrée d’air autoréglable acoustique EM 2 A, posée côté intérieur en traversée de mur, est réalisée en polystyrène blanc. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique.

    Disponible en débit 22, 30 ou 45 m³/h.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEM-2-A
    • Famiglia di prodottoAir Inlet
    • Gruppo di famigliaSelf-regulating Acoustic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)187
    • Larghezza (mm)220
    • Profondità (mm)54
    Relativo a
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica