Pubblica i tuoi prodotti
Blocco in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco in CLS 20x50 h20 cm

Muratura in blocchi di cemento, prodotti da azienda in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo norme UNI EN-ISO 9001:2008 e UNI EN-ISO14001:2004, del tipo BC20 a sei fori.
Voce di capitolato
  • Dimensioni di fabbricazione pari a mm 490x195x192, spessore delle costole 20 mm, peso a secco pari a 19 Kg, percentuale di foratura pari a 55% [F4], resistenza media normalizzata >= 4 N/mm2, tolleranze dimensionali pari a +/-2 mm in altezza, +1 -3 mm il lunghezza, -1+3 mm in larghezza, resistenza termica della parete a secco 0,378 m2 K/W, posati in opera con malta M2. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe, le appresature, la lavorazione per la stilatura e ripulitura dei giunti.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBC20-Blocco-CLS
  • Famiglia di prodottoBlock
  • Gruppo di famigliaFacciavista BC20
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Clasificazione IFCBlocco
  • Nome UNSPSCConcrete bricks
  • Codice UNSPSC30131603
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_02
  • Descrizione Uniclass 2015Aggregate concrete bricks
  • Numero OmniClass23-13 21 11 11
  • Titolo OmniClassConcrete Blocks