Pubblica i tuoi prodotti
Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm

Muratura in blocchi di cemento, utilizzabile come cassero a perdere predisposto per armature orizzontali e verticali per la costruzione di setti in cemento armato, prodotti da azienda in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo norme UNI EN-ISO 9001:2008 e UNI EN-ISO14001:2004, del tipo BCC20.
Voce di capitolato
  • Dimensioni di fabbricazione pari a mm 490x195x192, spessore delle costole 30 mm, peso a secco pari a 18 Kg, percentuale di foratura pari a 59% [F4], resistenza media normalizzata >= 4 N/mm2, tolleranze dimensionali pari a +/-2 mm in altezza, +1 -3 mm il lunghezza, -1+3 mm in larghezza, resistenza termica della parete a secco 0,470 m2 K/W, posati in opera con malta M2. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe, le appresature, la lavorazione per la stilatura e ripulitura dei giunti.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBCC25-Blocco-Cassero-CLS
  • Famiglia di prodottoBlock
  • Gruppo di famigliaFacciavista BCC20
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)18
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Clasificazione IFCBlocco
  • Nome UNSPSCConcrete bricks
  • Codice UNSPSC30131603
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_02
  • Descrizione Uniclass 2015Aggregate concrete bricks
  • Numero OmniClass23-13 21 11 11
  • Titolo OmniClassConcrete Blocks