Pubblica i tuoi prodotti
192 Adjustable Pipe Saddle Support
Archiviato

192 Adjustable Pipe Saddle Support

Size Range: 2" through 12"

Material: Carbon steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: Stanchion type support for stationary pipe where vertical adjustment is required.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 38), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 38).

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoanvil-fig-192
  • Famiglia di prodottoPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Gruppo di famigliaPipe Supports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-05-31
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione