Pubblica i tuoi prodotti
140-2,500 Gallon Factory Jacketed and Insulated Vertical TJV Storage Tanks, Up to 2,500 gal Capacity

140-2,500 Gallon Factory Jacketed and Insulated Vertical TJV Storage Tanks, Up to 2,500 gal Capacity

4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)

A. O. Smith's complete line of jacketed storage tanks range from 140 to 2,500 gallon capacities and are ideal for use with gas-fired copper heat exchanger equipment and other A. O. Smith hot water systems for storage of any potable water at temperatures of 180ºF or lower. Custom models are available with special linings, heating coils (single or double-wall), and accessories - see Custom HD tanks.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaosmith-tjv
  • Famiglia di prodottoConstruction
  • Gruppo di famigliaSupply Water Tanks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-10-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Stoccaggio
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_20_21
  • Descrizione Uniclass 2015Direct hot water storage cylinders
  • Codice CSI MasterFormat 201433 16 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Aboveground Water Utility Storage Tanks
  • Numero OmniClass23-27 29 00
  • Titolo OmniClassTanks and Storage Structures