ELF 1,5 Compact Heat Meter with Flow Transducer Type JS90-NI

ELF 1,5 Compact Heat Meter with Flow Transducer Type JS90-NI

Precise and reliable heat meter, equipped with high class heat calculator and flow transducer of class 2, with electronic detection of rotor rotation and archiving many of data readings. It is distinguished by its modern design. Heat meter for measuring the consumption of heat energy drawn from heat networks by small residential or office buildings. Heating factor with a temperature up to 90 °C (105 °C - when installing the heat meter on a return pipe) and maximum working pressure up to 16 bar (PN16). Suitable for installation in the horizontal hoses (pipelines) with the counter directed upwards (H), or in vertical hoses (V).
Voce di capitolato
  • Metrological class:
    - Class 2 – H
    - Class 3 – V

    Product features:
    - The modern multi-functional microprocessor heat counter
    - Maintenance using one button
    - Power supply independent – battery powered
    - Standard version battery life is 5 years +1 year, special version battery life is 10 years + 1year
    - Fully resistant to strong external magnetic field
    - Flat characteristics of flow transducer error
    - Highly accurate readings (Class 2)
    - Sensors’ connecting cable 2ms

    Removable communication modules:
    - M-Bus + 4 impulse inputs
    - M-Bus + 2 impulse inputs + 1 impulse output
    - 4 impulse inputs (possibility of independent configuration of impulse weight of each output)
    - 3 impulse inputs + 1 impulse output
    - Radio module (Wireless M-Bus)
    - Service module (configuration module) – USB
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoelf1-5
  • Famiglia di prodottoCompact Heat Meters
  • Gruppo di famigliawith Mechanical Flow Transducer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)95.5
  • Larghezza (mm)110
  • Profondità (mm)74.4
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento controllo distribuzione
  • Nome UNSPSCHeat detectors
  • Codice UNSPSC46191502
  • Codice Uniclass 1.4L7451
  • Descrizione Uniclass 1.4Meters
  • Codice Uniclass 2.0PR-50-54-37
  • Descrizione Uniclass 2.0Heat Meters
  • Codice Uniclass 2015Pr_80_51_51_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heat meters
  • Codice Riferimento NBS50-54-37
  • Descrizione Riferimento NBSHeat Meters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Meters and Gages for Plumbing Piping
  • Numero OmniClass23-27 11 19
  • Codice CSI UniFormat IID2090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilità Regionale

Europa Nord America Asia Africa Oceania Sud America
Albania
Anguilla
Afghanistan
Egitto
Samoa Americane
Argentina
Andorra
Antigua e Barbuda
Bahrein
Algeria
Australia
Bolivia
Austria
Aruba
Iran
Angola
Isole Cook
Brasile
Bielorussia
Barbados
Iraq
Benin
Stati Federati di Micronesia
Cile
Belgio
Belize
Israele
Botswana
Figi
Colombia
Bosnia ed Erzegovina
Bermuda
Giordania
Burkina Faso
Polinesia Francese
Ecuador
Bulgaria
Isole Vergini britanniche
Kuwait
Burundi
Guam
Isole Falkland (Malvine)
Croazia
Canada
Libano
Camerun
Kiribati
Guiana Francese
Cipro
Isole BES
Oman
Capo Verde
Isole Marshall
Guyana
Repubblica Ceca
Isole Cayman
Palestina
Repubblica Centrafricana
Nauru
Paraguay
Danimarca
Saint Martin
Qatar
Ciad
Nuova Caledonia
Perù
Estonia
Costa Rica
Arabia Saudita
Comore
Nuova Zelanda
Suriname
Isole Faroe
Cuba
Siria
Costa d'Avorio
Niue
Uruguay
Finlandia
Curaçao
Turchia
Repubblica Democratica del Congo
Isola Norfolk
Venezuela
Francia
Dominica
Emirati Arabi Uniti
Gibuti
Isole Marianne Settentrionali
Germania
Repubblica Dominicana
Yemen
Guinea Equatoriale
Palau
Gibilterra
El Salvador
Armenia
Eritrea
Papua Nuova Guinea
Grecia
Groenlandia
Azerbaijan
Etiopia
Isole Pitcairn
Guernsey
Grenada
Bangladesh
Gabon
Samoa
Ungheria
Guadalupa
Bhutan
Ghana
Isole Salomone
Islanda
Guatemala
Territori Britannici dell'Oceano Indiano
Guinea
Timor Est
Irlanda
Haiti
Brunei
Guinea-Bissau
Tokelau
Isola di Man
Honduras
Cambogia
Kenya
Tonga
Italia
Giamaica
Cina
Lesotho
Tuvalu
Jersey
Martinica
Isola di Natale
Liberia
Isole Minori Esterne degli Stati Uniti
Lettonia
Messico
Isole Cocos (Keeling)
Libia
Wallis e Futuna
Liechtenstein
Montserrat
Georgia
Madagascar
Vanuatu
Lituania
Nicaragua
Hong Kong
Malawi
Lussemburgo
Panamá
India
Mali
Macedonia (FYROM)
Porto Rico
Indonesia
Mauritania
Malta
Saint Kitts e Nevis
Giappone
Mauritius
Moldavia
Santa Lucia
Kazakistan
Mayotte
Monaco
Saint-Pierre e Miquelon
Kirghizistan
Marocco
Montenegro
Saint Vincent e Grenadine
Laos
Mozambico
Paesi Bassi
Saint-Barthélemy
Macau
Namibia
Norvegia
Sint Maarten
Malesia
Niger
Polonia
Bahamas
Maldive
Nigeria
Portogallo
Trinidad e Tobago
Mongolia
Congo
Romania
Isole Turks e Caicos
Myanmar (Burma)
Riunione
Russia
Isole Vergini Americane
Nepal
Ruanda
San Marino
Stati Uniti
Pakistan
Sant'Elena
Serbia
Filippine
São Tomé e Príncipe
Slovacchia
Singapore
Senegal
Slovenia
Corea del Sud
Seychelles
Spagna
Sri Lanka
Sierra Leone
Svalbard e Jan Mayen
Taiwan
Somalia
Svezia
Tagikistan
Sudafrica
Svizzera
Tailandia
Sudan del Sud
Ucraina
Turkmenistan
Sudan
Regno Unito
Uzbekistan
Swaziland
Città del Vaticano
Vietnam
Tanzania
Isole Åland
Gambia
Togo
Tunisia
Uganda
Sahara Occidentale
Zambia
Zimbabwe