Pubblica i tuoi prodotti
45° Elbows - Large Diameter Series
45° Elbows - Large Diameter Series

    45° Elbows - Large Diameter Series

    The APOLLOXPRESS Large Diameter Series features a Lead-Free dezincification resistant copper body, a patented stainless-steel solid cross-section Grab Ring, a Nylon Separation Ring and an EPDM O-Ring. Our Large Diameter Series also features 360° Leak Before Press technology and a break away band to visually indicate a completed press. Our Large Diameter APOLLOXPRESS products are manufactured utilizing proven ASTM materials and standards and may be joined using multiple commercially available Press tools. Proudly Made In The USA.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico806-cxc-large-diameter-series
    • Famiglia di prodottoPipework Fittings
    • Gruppo di famigliaElbows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-01-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleRame
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_63_18
    • Descrizione Uniclass 2015Copper pipeline fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 17
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Copper Process Pipe and Tubing
    • Numero OmniClass23-27 43 00
    • Titolo OmniClassPipe Fittings
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures