Pubblica i tuoi prodotti
Porta rapida ad avvolgimento automatico AD Pendolare
Porta rapida ad avvolgimento automatico AD Pendolare
Porta rapida ad avvolgimento automatico AD Pendolare
Porta rapida ad avvolgimento automatico AD Pendolare
Porta rapida ad avvolgimento automatico AD Pendolare

    Porta rapida ad avvolgimento automatico AD Pendolare

    Auto-repair & anti-damage

    Porta ad avvolgimento rapido automatico, adatta per la separazione di locali industriali contigui e per la chiusura dei punti di accesso esterni.

    Voce di capitolato
    • Specifiche Installazione: interno/interno, interno /esternoMontanti e traversa: in lamiera pressopiegata in acciaio zincato, a richiesta tinta RAL o acciaio INOXTelo: in PVC autoestinguente classe II , anti UV e anti muffa, irrigidito tramite tubiAuto-repair: le guide aperte consentono il reinserimento automatico del telo in caso di fuoriuscitaAnti-damage: le guide flessibili ed i tubi flessibili evitano danni permanenti al telo ed alla struttura Finestratura: oblò o bande di visibilitàOptional: telo grigliato, contrappeso semiautomatico

      Sistemi di aperturaMetal detector: comando di apertura automatica con sensore di massa metallica a spire magneticheRadar: comando di apertura per porte industriali. Rileva sia persone che veicoli su superfici da 1 a 20 mq, orientabile a seconda della necessitàTelecomando: campo operativo dei trasmettitori variabile da 80 a 100 metri.

      Sistemi di sicurezzaIl controllo di passaggio viene gestito e controllato in sicurezza attraverso 2 fotocellule trasmittenti (una per lato porta) e 2 riceventi complete di amplificatore. Dispositivo di protezione mobile su bordo chiusura, costituito da una striscia resistiva sensibile al contatto che trasmette via radio con la centrale di comando. In caso di urto accidentale ne determina l’arresto e l’immediata riapertura come disposto dalla normativa UNI EN 13241. Sistema di sicurezza NO TOUCH.

      MotorizzazioneTensione nominale di installazione 400V / 3+T - Frequenza 50 Hz - Potenza motore da 0,37 a 0,75 kW - Motoriduttore a monovelocità, montato all’esterno della traversa o integrato nella traversa

      Note tecnicheVelocità media apertura/chiusura 0,7 - 1,0 m/s - Resistenza agli strappi del telo 3000 N/5cm - Resistenza guide minima alla trazione 50.000 N - Resistenza alla differenza di pressione CL 2 - Dimensioni max int./int. 6000x6000 mm - Dimensioni max int./est. 5000x5000 mm - Forza massima su bordo primario UNI EN 13241 - Porte secondo Norma UNI EN 13241

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoad-pendolare
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania