Pubblica i tuoi prodotti
Porta rapida ad impacchettamento automatico E12
Porta rapida ad impacchettamento automatico E12
Porta rapida ad impacchettamento automatico E12
Porta rapida ad impacchettamento automatico E12
Porta rapida ad impacchettamento automatico E12

    Porta rapida ad impacchettamento automatico E12

    Porta ad impacchettamento rapido automatico adatta per locali industriali.
    Voce di capitolato
    • nstallazione: interno/interno, interno/esterno Montanti a C: sezione variabile, in lamiera pressopiegata in acciaio zincato Traversa: realizzata con un tubolare in acciaio e un carter in lamiera pressopiegata Telo: in PVC autoestinguente classe II, trama e ordito ad alta resistenza, spalmato in PVC, irrigidito con tubi metallici Antisollevamento: sistema costituito da una coppia di fotocellule di sicurezza. In questo modo la porta viene bloccata nel caso in cui un oggetto o una persona vengano accidentalmente agganciati dalle cinghie di sollevamento. (Normativa UNI EN 13241) Finestratura: oblò o bande di visibilità Optional: telo grigliato, telo fonoassorbente. Sistemi di apertura Metal detector: comando di apertura automatica con sensore di massa metallica a spire magnetiche Radar: comando di apertura per porte industriali. Rileva sia persone che veicoli su superfici da 1 a 20 mq, orientabile a seconda della necessità Telecomando: campo operativo dei trasmettitori variabile da 80 a 100 metri. Sistemi di sicurezza Il controllo di passaggio viene gestito e controllato in sicurezza attraverso una coppia di fotocellule. Dispositivo di protezione mobile su bordo chiusura, costituito da una striscia resistiva sensibile al contatto che trasmette via radio con la centrale di comando. In caso di urto accidentale ne determina l’arresto e l’immediata riapertura come disposto dalla normativa UNI EN 13241 Motorizzazione Tensione nominale di installazione 400V / 3+T - Frequenza 50 Hz - Potenza motore da 0,37 a 0,75 kW - Motoriduttore con asse perpendicolare alla traversa Note tecniche Velocità media apertura/chiusura 0,4 m/s - Resistenza agli strappi del telo 3000 N/5cm - Dimensioni massime 5000x5000 mm - Forza massima su bordo primario UNI EN 13241 - Porte secondo Norma UNI EN 13241 - Resistenza alla differenza di pressione CL 2
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoe12
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania