Pubblica i tuoi prodotti
Porta rapida ad impacchettamento automatico E13
Porta rapida ad impacchettamento automatico E13
Porta rapida ad impacchettamento automatico E13
Porta rapida ad impacchettamento automatico E13
Porta rapida ad impacchettamento automatico E13

    Porta rapida ad impacchettamento automatico E13

    Porta ad impacchettamento rapido automatico di grandi dimensioni adatta per locali industriali.

    Voce di capitolato
    • Installazione: interno/interno, interno/esternoMontanti a C: sezione variabile, in lamiera pressopiegata in acciaio zincatoTraversa: realizzata con un tubolare in acciaio e un carter in lamiera pressopiegataTelo: in PVC autoestinguente classe II, trama e ordito ad alta resistenza, spalmato in PVC, irrigidito con tubi metalliciAntisollevamento: sistema costituito da una coppia di fotocellule di sicurezza. In questo modo la porta viene bloccata nel caso in cui un oggetto o una persona vengano accidentalmente agganciati dalle cinghie di sollevamento (Normativa UNI EN 13241)Finestratura: oblò o bande di visibilitàOptional: telo grigliato, telo fonoassorbente

      Sistemi di aperturaMetal detector: comando di apertura automatica con sensore di massa metallica a spire magneticheRadar: comando di apertura per porte industriali. Rileva sia persone che veicoli su superfici da 1 a 20 mq, orientabile a seconda della necessitàTelecomando: campo operativo dei trasmettitori variabile da 80 a 100 metri

      Sistemi di sicurezzaIl controllo di passaggio viene gestito e controllato in sicurezza attraverso una coppia di fotocellule. Dispositivo di protezione mobile su bordo chiusura, costituito da una striscia resistiva sensibile al contatto che trasmette via radio con la centrale di comando e che in caso di urto accidentale ne determina l’arresto e l’immediata riapertura come disposto dalla normativa UNI EN 13241

      MotorizzazioneTensione nominale di installazione 400V / 3+T - Frequenza 50 Hz - Potenza motore da 0,75 a 1,1 kW - Motoriduttore con asse perpendicolare alla traversa - Doppio motore dove richiesto dalle dimensioni

      Note tecnicheVelocità media apertura/chiusura 0,4 m/s - Resistenza agli strappi del telo 3000 N/5cm - Dimensioni massime 8000X8000 mm - Forza massima su bordo primario UNI EN 13241 - Porte secondo Norma UNI EN 13241 - Resistenza alla differenza di pressione CL 2

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoe13
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania