Pubblica i tuoi prodotti
Porta rapida ad impacchettamento automatico F30
Porta rapida ad impacchettamento automatico F30
Porta rapida ad impacchettamento automatico F30

    Porta rapida ad impacchettamento automatico F30

    Manual-repair & anti-damage

    Porta ad impacchettamento rapido automatico con sistema antidamage adatta per locali industriali.


    Voce di capitolato
    • Installazione: interno/interno, interno /esternoMontanti e traversa: in lamiera pressopiegata in acciaio zincato, a richiesta tinta RAL o acciaio INOXTelo: in PVC autoestinguente classe II , anti UV e anti muffa, irrigidito tramite tubiAntisollevamento: sistema costituito da una coppia di fotocellule di sicurezza. In questo modo la porta viene bloccata nel caso in cui un oggetto o una persona vengano accidentalmente agganciati dalle cinghie di sollevamento. Normativa UNI EN 13241Manual-repair: le guide flessibili evitano il danneggiamento dei tubi consentendo un inserimento manuale del telo in caso di fuoriuscitaAnti-damage: le guide flessibili evitano danni permanenti alla strutturaFinestratura: oblò o bande di visibilitàOptional: telo grigliato, telo fonoassorbente, contrappeso semiautomatico

      Sistemi di aperturaMetal detector: comando di apertura automatica con sensore di massa metallica a spire magneticheRadar: comando di apertura per porte industriali. Rileva sia persone che veicoli su superfici da 1 a 20 mq, orientabile a seconda della necessitàTelecomando: campo operativo dei trasmettitori variabile da 80 a 100 metri

      Sistemi di sicurezzaIl controllo di passaggio viene gestito e controllato in sicurezza attraverso 2 fotocellule trasmittenti (una per lato porta) e 2 riceventi complete di amplificatore. Dispositivo di protezione mobile su bordo chiusura, costituito da una striscia resistiva sensibile al contatto che trasmette via radio con la centrale di comando. In caso di urto accidentale ne determina l’arresto e l’immediata riapertura come disposto dalla normativa UNI EN 13241. Sistema di sicurezza NO TOUCH

      MotorizzazioneTensione nominale di installazione 400V / 3+T - Frequenza 50 Hz - Potenza motore da 1,5 a 2,2 kW - Motoriduttore a monovelocità, montato all’esterno della traversa sotto carter

      Note tecnicheVelocità media apertura/chiusura 0,6 m/s - Resistenza agli strappi del telo 3000 N/5cm - Resistenza guide minima alla trazione 20.000 N - Resistenza alla differenza di pressione CL 2 - Dimensioni max int./int. 8000x8000 mm - Dimensioni max int./est. 7500x7500 mm - Forza massima su bordo primario UNI EN 13241 - Porte secondo Norma UNI EN 13241

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicof30
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania