Pubblica i tuoi prodotti
Paisley Red Oak Flooring
Paisley Red Oak Flooring

    Paisley Red Oak Flooring

    In the Alta Moda collection, Red Oak and White Oak are lightly wire-brushed to reveal the full depth of their character and to create a deeper texture. Unique and complex stains are then applied to make every single product in this collection stand out. The texturing of the surface also helps hide marks on the floor, a great option for young families and pet owners. This flooring is offered in both solid and enginneered options.

    Mettiti in contatto con Appalachian Flooring

    Voce di capitolato
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Flat

      Texture

      Brushed

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopaisley-red-oak-excel
    • Famiglia di prodottoAlta Moda Flooring
    • Gruppo di famigliaRed Oak
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-12-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleQuercia
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_95
    • Descrizione Uniclass 2015Wood strip and board fine flooring systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 13 11
    • Titolo OmniClassWood Flooring