Pubblica i tuoi prodotti
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring

    Sutton Red Oak Flooring

    Inspired by the sumptuous decor of our precious Appalachian chain of mountains, the Green Mountain collection reveals the next level of beauty and quality. The richness of the selection with the splendid ultra-matte brushed finish arouses peace and tranquility. Let yourself be amazed by the astonishing variety. This flooring is offered in both solid and engineered options.

    Mettiti in contatto con Appalachian Flooring

    Voce di capitolato
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Ultra-matte

      Texture

      Brushed

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosutton-red-oak-excel
    • Famiglia di prodottoGreen Mountain Flooring
    • Gruppo di famigliaRed Oak
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-12-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleQuercia
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_95
    • Descrizione Uniclass 2015Wood strip and board fine flooring systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 13 11
    • Titolo OmniClassWood Flooring