Pubblica i tuoi prodotti
Sèche-serviettes déportés LISE
Sèche-serviettes déportés LISE
    Aquance
    Archiviato

    Sèche-serviettes déportés LISE

    Lise Aquance asymmetrical round-tube hot-water towel warmer.

    Voce di capitolato
    • The LISE towel dryer has the following features:

      - Hot-water towel dryer with vertical manifolds and horizontal radiant bodies in painted carbon steel - Environmentally-friendly epoxy-polyester paint to DIN 55900-1,2

      - Maximum operating pressure: 8 bar

      - Maximum operating temperature: 110°C

      - Width: 50 cm

      - Reversible

      - 38 mm diameter manifolds and radiators

      - Brackets, air vent, hexagonal key, screws and studs for hard walls, installation instructions supplied

      -Complies with VDI 6036 - Class 4

      - NF

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoseche-serviettes-Lise
    • Famiglia di prodottoSanitaire
    • Gruppo di famigliaSèche serviettes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)121.4
    • Larghezza (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio al carbonio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)13.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno