Pubblica i tuoi prodotti
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon

    Edyxo® 50 Beauvillon

    EDYXO®, is a pre-painted galvanized steel coated in a continuous, highly automated process with a thermosetting polyester paint of 50 μm.This coating has aspects of patterns such as wood, patina or spangle of galvanized steels of yesteryear. EDYXO® can be used in very sunny and maritime atmospheres such as the Caribbean Island, excluding the waterfront
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobeauvillon_79CH
    • Famiglia di prodottoEDYXO
    • Gruppo di famigliaBeauvillon_79CH
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleZincatura ad immersione a caldo
    • Materiale secondarioResina poliestere
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCSteel plate
    • Codice UNSPSC30102204
    • Codice Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrizione Uniclass 2015Walls
    • Codice CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numero OmniClass23-13 33 15
    • Titolo OmniClassWall Exteriors