Pubblica i tuoi prodotti
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
    Arco

    Balance

    Round shapes add a timeless elegance to the design of this stunning dining or meeting table. The round or oval top is supported by a robust column, which creates more leg room under the table. The base of the balance is available in brushed aluminium or lacquered concrete. Balance is available as a fixed or extendable table. The wide choice of finishes allows you to determine the look of the top, the column and the base.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobalance
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaTables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-09-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings