Pubblica i tuoi prodotti
Morelli Bench Wood Style

Morelli Bench Wood Style

4.7 su 5 stelle4.7(9 recensioni)

Recognizing the need for urban furniture that is elegant, functional, and durable, the Morelli bench was designed to provide a comfortable waiting experience and raise the value of outdoor public spaces. The timeless design visually enhances the space it lives in, while the flexible material and width options respond to the unique needs of each public space; even indoors.

This sophisticated bench features solid aluminum cast legs and supports either perforated steel planks or ipe wood slats in 66” and 84” width configurations. These perforations are an aesthetic and purposeful design choice that reduce the heat of the seat, making it a comfortable choice in multiple climates. The bench’s floor mounting legs offer secure and easy installation.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomorelli_bench_wood
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaChairs, Stools & Benches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)17.73
  • Larghezza (pollici)66
  • Profondità (pollici)20.78
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioQuercia
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
  • Peso Netto (Libbre)68
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
  • Descrizione Uniclass 2015Benches
  • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
  • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Titolo OmniClassBenches
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText