Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX A 900 Rasante per interventi di ripristino e di decorazione
ARDEX

ARDEX A 900 Rasante per interventi di ripristino e di decorazione

Polvere chiara a base di cementi speciali, materiali sintetici ad alta dispersione e materiali inerti speciali. Impastata con acqua si trasforma in una malta pastosa e stabile che può essere applicata sia in strati sottili sia spessi e indurisce dopo circa 45 minuti. Gli strati asciutti sono a deformabilità moderata e aperti alla diffusione.

Voce di capitolato
  • Rapporto di miscelazione: circa 9 l d’acqua : 25 kg di polvere equivalente a circa 1 vol. d’acqua : 21/2 vol. di polvere 

    Peso specifico apparente: circa 1,0 kg/l 

    Peso della malta fresca: circa 1,4 Kg/l 

    Consumo materiale: circa 1,0 kg di polvere al m2/mm 

    Tempo di applicazione (20°C): circa 30 minuti

    Pronto per incollaggio e pittura: dopo circa 1 giorno

    Resistenza alla compressione: 
    dopo   1 giorno circa  7 N/mm2 
    dopo   7 giorni circa 13 N/mm2 
    dopo 28 giorni circa 16 N/mm2 

    Resistenza alla tenso-flessione: 
    dopo   1 giorno circa  3 N/mm2 
    dopo   7 giorni circa 4 N/mm2 
    dopo 28 giorni circa 5 N/mm2 

    Valore di pH: malta fresca a base di cemento = 12 strato livellante dopo la presa = 10

    Confezione: sacchi da 25 kg netti

    Stoccaggio: In ambienti asciutti circa 12 mesi in confezione integra

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARDEX-A-900
  • Famiglia di prodottoWall Render
  • Gruppo di famigliaWall Filler and Skimcoat
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCementizio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Descrizione Uniclass 2015Cementitious renders
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 15 27
  • Titolo OmniClassRenders
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Europa Asia
Italia
Singapore
Tailandia