Rapporto di miscelazione:
Circa 11,5 litri d’acqua : 25 kg di polvere
Peso specifico apparente:
Circa 0,9kg/ litro
Peso della malta fresca:
Circa 1,4 kg/ litro
Consumo materiale:
Circa 1,0 kg polvere per m² e mm
Tempo d’applicazione:
A temperature superiori a + 5 C.
Tempo d’applicazione (20°C):
Circa 30 minuti
Lavori di pittura ed incollatura:
Dopo l’asciugatura circa 1 giorno
Resistenza a compressione:
Dopo 7 giorni circa 9 N/mm², dopo 28 giorni circa 18 N/mm²
Resistenza a tenso-flessione:
Dopo 7 giorni circa 6 N/mm², dopo 28 giorni circa 9 N/mm²
Valore ph:
Circa 11
Confezione:
Sacchi da 25 kg netti, sacchetti da 5 kg netti confezioni cont. 4 sacchetti
Stoccaggio:
In ambienti asciutti 12 mesi a confezione integra