Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive
ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive
ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive

    ARDEX AF 785 Lino Adhesive is ideal for adhering all types of linoleum sheet and tiles, with excellent early and long term adhesive strength.

    • High initial grab
    • Install linoleum immediately after application
    • Excellent adhesive transfer to the floorcovering backing
    • Excellent early and long term adhesive strength
    • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
    • Solvent free

    Unit Size Available: 14kg

    Coverage: Up to 40m2

    Voce di capitolato
    • Airing Time - Between 0-5 minutes Working Time - Up to 15 minutes Open Time - Up to 20 minutes
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArdex-af-785
    • Famiglia di prodottoFlooring Adhesive
    • Gruppo di famigliaLinoleum Adhesive
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Linoleum
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Descrizione Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 15
    • Titolo OmniClassResilient Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa